(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de empuñadura de torque TGS20

Juego de empuñadura de torque TGS20
  • Descuento por volumen

Una llave de montaje de punta para máquinas herramienta que permite a cualquiera controlar fácilmente el torque mediante la sensación de clic transmitida a la mano.
[Caracteristicas]
· Se incluyen 2 tipos de bits: T tipo Torx (R) y Torx (R) Plus.
· Incluye un soporte de broca extendido que se puede usar convenientemente para trabajos profundos.
[Aplicaciones]
· Inserte un poco en el soporte en forma de T para su uso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGS20

 
Número de Parte
TGS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de función única Rango de ajuste de par (cN/m) 60 / 90 / 120 / 140 / 200 / 300 / 500 Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular)
Con o sin función de ralentí NA Precisión de par (±%) 10 / 15 Bit Producto individual, producto establecido Establecer producto
Dirección de carga Derecho Cantidad de bits 20 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Punta de ancho de dos lados 6.35 Establecer contenido Empuñaduras de torque: TG-0.6, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 3, 5, Portabrocas: RDBH-065 (65 mm), Juego de brocas Torx serie T (BTTH10S), Juego de brocas Torx Plus (BTIP10S), Estuche de plástico Masa(g) 820

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGS20 de la serie Juego de empuñadura de torque TGS20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico