(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo recargable Todos los tornillos para taladro eléctrico 2BSR-B

Tipo recargable Todos los tornillos para taladro eléctrico 2BSR-B
  • Descuento por volumen

Tomas dedicadas de rosca completa para taladros eléctricos.
[Caracteristicas]
· El tornillo se lanza automáticamente girando el casquillo de rosca completa.
· Tiene una excelente eficiencia de trabajo, ya que se desactiva automáticamente cuando se detiene la rotación.
· Se puede usar en rotación hacia adelante o hacia atrás.
[Aplicaciones]
· Ideal para realizar trabajos de mantenimiento en techos suspendidos, redes de electricidad y aire acondicionado, así como para fijar / quitar tornillos en encofrados de concreto durante trabajos de construcción e ingeniería civil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2BSR-08B
2BSR-10B
2BSR-12B
2BSR-16B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro de Rosca Compatible
(mm)
Diámetro de Rosca Compatible
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

806.351/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

807.95/16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1009.53/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10012.71/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Longitud total(mm) 66 Ancho de broca en pisos(mm) 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico