(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL306

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL306
  • Descuento por volumen

Zócalo largo para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Un juego de 6 dados para herramientas manuales que se utilizan para apretar y aflojar pernos hexagonales / tuercas.
· Tipo profundo que viene con un soporte de enchufe.
· Ángulo de inserción: 9,5 mm, tipo de lado opuesto: hexagonal.
· Diseño de subtense hexagonal que puede acceder firmemente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete, mejorando la operatividad y permitiendo un trabajo seguro.
· Como es de tipo largo, puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSL306

 
Número de Parte
HSL306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 430 Establecer contenido 1 Enchufe (hexagonal): 3S-08 L, 3S-10 L, 3S-12 L, 3S-13 L, 3S-14 L, 3S-17 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSL306 de la serie Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico