(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de enchufes hexagonales largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HKH306L

Juego de enchufes hexagonales largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HKH306L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves hexagonales largas ideales para apretar y aflojar tornillos hexagonales / tornillos de fijación hexagonales.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
· Se da cuenta de un alto par y tenacidad (resistencia a la tracción que no se rompe fácilmente con los impactos) que no se pueden obtener con productos convencionales.
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HKH306L

 
Número de Parte
HKH306L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 500 Establecer contenido 1 Zócalo hexagonal largo (tipo de servicio pesado): 3KH-04 L, 3KH-05 L, 3KH-06 L, 3KH-08 L, 3KH-10 L, 3KH-12 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HKH306L de la serie Juego de enchufes hexagonales largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HKH306L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico