(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de dados hexagonales (tipo fuerte con soporte) HKH306

Juego de dados hexagonales (tipo fuerte con soporte) HKH306

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hexagonal manual ideal para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se proporciona tratamiento térmico para mejorar el rendimiento de la aleación.
· Se logra un alto torque y tenacidad (tenaz y resistente al impacto).
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HKH306

 
Número de Parte
HKH306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 300 Establecer contenido 1 Hexagonal (tipo de servicio pesado): 3KH-03, 3KH-04, 3KH-05, 3KH-06, 3KH-08, 3KH-10 / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HKH306 de la serie Juego de dados hexagonales (tipo fuerte con soporte) HKH306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico