(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados hexagonales (con soporte) HH310

Juego de dados hexagonales (con soporte) HH310

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de piezas hexagonales manuales de 10 piezas ideal para apretar y aflojar el trabajo.
[Caracteristicas]
· El soporte (tipo de aluminio) que permite extraer fácilmente el zócalo mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HH310

 
Número de Parte
HH310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 460 Establecer contenido 1 Hexagonal: 3H-2.5, 3H-03, 3H-04, 3H-05, 3H-06, 3H-07, 3H-08, 3H-10 / Destornillador: 3H-P2, 3H-P3, con soporte de enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico