(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave de cubo ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HHB210
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 1/4 / 3/8 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/4 |
Forma de punta de llave hexagonal | 6 pies cuadrados | Masa(g) | 340 | Establecer contenido 1 | Hexagonal: 2HB-04, 2HB-05, 2HB-06, 2HB-07, 2HB-08, 2HB-10, 2HB-12 / Destornillador: 2H-1P, 2H-2P, 2H-3P / Con soporte de enchufe |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente