(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo hexagonal (con imán) 3KH-K

Zócalo hexagonal (con imán) 3KH-K
  • Descuento por volumen

Llave de tubo ideal para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hexagonal y los tornillos de fijación de tubo hexagonal.
[Caracteristicas]
· Toma hexagonal manual.
· Un tipo de punta magnética.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· Se da cuenta de un alto par y tenacidad (resistencia a la tracción que no se rompe fácilmente con los impactos) que no se pueden obtener con productos convencionales.
· Se puede usar con herramientas manuales y herramientas eléctricas.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3KH-04K
3KH-05K
3KH-06K
3KH-08K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4481730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5501730
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6511945
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8541945

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual / impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico