(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo Hexagonal 4HB

Zócalo Hexagonal 4HB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Manguito hexagonal manual ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· Cambiado a un tipo moleteado.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.
· Para trabajos de mantenimiento y montaje de equipos con tamaños de pernos imperiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4HB-04
4HB-05
4HB-06
4HB-07
4HB-08
4HB-10
4HB-12
4HB-14
4HB-16
4HB-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/82240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/322242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/162246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/322250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/42251
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/162265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/82270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/162280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/22290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/1624115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico