(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de pie Flex Crow 3SCF-F

Llave de pie Flex Crow 3SCF-F
  • Descuento por volumen

La primera llave de tubo de pata de gallo de la industria con un mecanismo oscilante.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción de 9,5 mm.
· El ángulo de giro se puede configurar libremente para permitir el acceso a los pernos / tuercas que hasta ahora estaban fuera del alcance.
[Aplicaciones]
· Ideal para apretar / aflojar los sensores del vehículo y diversas tuberías, como para aires acondicionados y maquinaria hidráulica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3SCF-08F
3SCF-10F
3SCF-11F
3SCF-12F
3SCF-13F
3SCF-14F
3SCF-15F
3SCF-16F
3SCF-17F
3SCF-18F
3SCF-19F
3SCF-21F
3SCF-22F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

850.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

115370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135880
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

146090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

156195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1765115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1866120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1967120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2170130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2271135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico