(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados profundos con cierre de tuerca (hexagonal con soporte) HSCL306

Juego de dados profundos con cierre de tuerca (hexagonal con soporte) HSCL306

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tuerca atrapa un zócalo largo con un ángulo de inserción de 9,5 mm con un mecanismo que evita que los pernos y las tuercas se caigan.
[Caracteristicas]
· El trabajo con una sola mano es suave y evita el aflojamiento de tornillos / tuercas, etc.
· El polvo de hierro, etc. no se adhiere a la toma ya que no es de tipo magnético.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
· Se puede deslizar sobre el riel con el zócalo conectado.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSCL306

 
Número de Parte
HSCL306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 400 Establecer contenido 1 Enchufe profundo de tuerca (hex.): 3SC-08 L, 3SC-10 L, 3SC-11 L, 3SC-12 L, 3SC-13 L, 3SC-14 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSCL306 de la serie Juego de dados profundos con cierre de tuerca (hexagonal con soporte) HSCL306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico