(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de enchufes Tornado (con soporte) HTR312

Juego de enchufes Tornado (con soporte) HTR312
  • Descuento por volumen

Una herramienta útil para cuando la parte hexagonal de pernos y tuercas se ha dañado o oxidado terriblemente, etc., y no se puede girar con una llave de tubo o caja.

[Caracteristicas]
· Es un tipo de incremento de 1 mm que admite todos los tamaños posibles en el rango.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTR312

 
Número de Parte
HTR312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Especial Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 18 / 19 / 8 / 9 / 16&17 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 630 Establecer contenido 1 Tomas Tornado: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14, 3TR-15, 3TR-16, 3TR-17, 3TR-18, 3TR-19 / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTR312 de la serie Juego de enchufes Tornado (con soporte) HTR312.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico