(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Tornado (con soporte) HTR307

Juego de enchufes Tornado (con soporte) HTR307
  • Descuento por volumen

Juego de enchufes en un soporte que incorpora tamaños de uso frecuente.
[Caracteristicas]
· Un conjunto fácil de usar.
· Accionamiento de 9,5 mm. Un conjunto de 7. Soporte incluido.
· Dedicado a aflojar tornillos diestros.
· La extracción de pernos y tuercas es fácil mediante el uso de un zócalo tornado cuando la parte hexagonal de los pernos y tuercas no se puede girar con zócalos o llaves de compensación.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Mantenimiento de maquinaria, automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTR307

 
Número de Parte
HTR307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Especial Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 / 9 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 310 Establecer contenido 1 Tomas Tornado: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14 / Con soporte de enchufe Especificaciones Dedicado a aflojar tornillos diestros (dedicado a girar en sentido antihorario)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTR307 de la serie Juego de enchufes Tornado (con soporte) HTR307.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico