(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornado Socket 4TR

Tornado Socket 4TR
  • Descuento por volumen

Llave de vaso que es útil cuando los tornillos no se aflojan con una inserción de 12.7 mm.
[Caracteristicas]
· Dedicado a aflojar tornillos diestros.
· Fuerte aliado cuando se trata de prevenir la flojedad.
· Una herramienta útil para cuando la parte hexagonal de los pernos y tuercas ha sido terriblemente dañada u oxidada, etc., y no gira con una llave de tubo o caja.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Mantenimiento de maquinaria, automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4TR-17
4TR-19
4TR-21
4TR-22
4TR-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1724.52512.71765
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19272712.716.770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2128.828.815.219.590
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2229.829.815.220105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2432.532.515.222130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Especial Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 32
Especificaciones Dedicado a aflojar tornillos diestros (dedicado a girar en sentido antihorario)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico