(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toma de controlador B1/B2/B3

Toma de controlador B1/B2/B3
  • Descuento por volumen

Zócalo con forma de punta negativa.
[Caracteristicas]
· Se puede acoplar a un mango con un ángulo de inserción de 12.7 mm.
· Para apretar / aflojar piezas donde la punta tiene una forma negativa.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B1
B2
B3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2595
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Cabeza plana (-) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico