(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de misión tipo T TMH-38/TMH-48

Mango de misión tipo T TMH-38/TMH-48
  • Descuento por volumen

Manija de transmisión tipo T con inserción de 9.5/12.7 mm.
[Caracteristicas]
· Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.
· Debido a que la longitud total es larga, es ideal para trabajar en lugares profundos.
· Mango en forma de T para un ajuste potente.
· Capaz de trabajo diagonal en ángulo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMH-38
TMH-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) Longitud total (talla L)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53/8650730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71/26541020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Tipo de mango ° Mango en forma de T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico