(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango Speed T 203/303

Mango Speed T 203/303
  • Descuento por volumen

Una manija con una unidad angular unida a la punta de tipo T que se puede girar rápidamente.
[Caracteristicas]
· Se puede usar para sostener varios tamaños de zócalo.
· Hay disponibles tipos de 9,5 mm y 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
203
303
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) Longitud total (talla L)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53/8260460
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71/2300655

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico