(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Speeder 204/304

Speeder 204/304
  • Descuento por volumen

Una manija que se puede usar para girar rápidamente mientras se gira la manivela con una mano presionando ligeramente la sección de agarre.
[Caracteristicas]
· Hay disponibles tipos de unidades de 9,5 mm y 12,7 mm.
· No utilice tuberías, etc., como extensiones.
· Inserte la unidad cuadrada hasta la base.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
204
304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.53/8510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71/2650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Longitud total (talla L)(mm) 395

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico