(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra transversal CB30/CB60

Barra transversal CB30/CB60
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizado principalmente insertado en una empuñadura giratoria para usar como mango en T.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CB30

 
Número de Parte
CB30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Utilizar Para trabajo manual Longitud total (talla L)(mm) 150
Tipo de mango ° Barra transversal Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)(mm) 9 Masa(g) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico