(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Tipo T Mango Corto TWS

Llave Tipo T Mango Corto TWS
  • Descuento por volumen

Llave corta tipo T.
[Caracteristicas]
· Mango corto que demuestra resistencia en lugares profundos y estrechos.
· La manija tipo T permite un acceso suave a los pernos y tuercas para trabajos de fijación y aflojamiento.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TWS-10
TWS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1217250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Longitud total (talla L)(mm) 250 Tipo de mango ° Mango en forma de T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico