(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave flexible tipo T (tipo cuadrado) TF-K

Llave flexible tipo T (tipo cuadrado) TF-K
  • Descuento por volumen

Llave flexible tipo T con mecanismo flexible en la punta.
[Caracteristicas]
· La manija tipo T permite un acceso suave a los pernos y tuercas para trabajos de fijación y aflojamiento.
· También se usa para ubicaciones complicadas donde la tarea no se puede hacer en línea recta.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TF-10K
TF-12K
TF-14K
TF-17K
TF-19K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103201520380
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1232017.520400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143222020410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173502424585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193512626580

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Tipo de mango ° Mango en forma de T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico