(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDBL412

Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDBL412
  • Descuento por volumen

Zócalo largo para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm. Un conjunto de 12. Soporte incluido.
· Para operación manual. Tipo de doble hex.
· Diseño hexagonal doble para un uso más accesible con pernos y tuercas hexagonales imperiales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, mejorando la operabilidad y permitiendo un trabajo seguro.
· Como es de tipo largo, puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDBL412

 
Número de Parte
HDBL412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Ancho a través de la dimensión plana (Medida S)(pulgada) 9/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 Masa(g) 2260
Establecer contenido 1 4DB-12 L, 4DB-14 L, 4DB-16 L, 4DB-18 L, 4DB-19 L, 4DB-20 L, 4DB-22 L, 4DB-24 L, 4DB-25 L, 4DB-26 L, 4DB-28 L, 4DB-L30 / con soporte de enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico