(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de destornilladores de trinquete RDS32

Juego de destornilladores de trinquete RDS32
  • Descuento por volumen

Juego completo que contiene manijas de tipo destornillador y puntas de repuesto.
[Caracteristicas]
· Las manijas de tipo destornillador con mecanismo de trinquete incorporado están disponibles en 3 tipos.
· Hay 32 tipos de puntas de punta reemplazables.
· Un juego completo de destornilladores que también admite 3 tipos de soportes de brocas de extensión.
[Aplicaciones]
· Un juego completo ideal para apretar / aflojar tornillos de cabeza plana / cabeza Phillips y pernos hexagonales.
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, como el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y el mantenimiento de equipos industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RDS32

 
Número de Parte
RDS32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Tipo de agarre Resina Ancho a través de dimensión plana(mm) 6.35 Peso(g) 1020
Establecer contenido Destornillador de trinquete (RD), Destornillador rechoncho de trinquete (RSD), Portabrocas (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Juego de puntas de destornillador y adaptador (BTPM10S), Juego de brocas hexagonales ( BTH10S), Juego de puntas Torx tipo T <Tipo de prueba de manipulación> (BTTH12S), Soporte de puntas (BTB12 <para 12 piezas>), Estuche de plástico Especificaciones Magnético (soporte de broca), con estuche de PE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RDS32 de la serie Juego de destornilladores de trinquete RDS32.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico