(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de trinquete RDS20

Juego de destornilladores de trinquete RDS20
  • Descuento por volumen

Un conjunto de 2 tipos de manijas, 3 soportes de bits de repuesto de tamaño y 20 bits de uso frecuente.
[Caracteristicas]
· La conmutación izquierda y derecha se puede hacer simplemente girando la perilla de cambio.
· La forma de agarre se puede cambiar entre 2 tipos según el trabajo.
· El portapuntas tiene un mecanismo de liberación de broca de un toque.
· El componente de agarre del destornillador viene con un cargador que puede almacenar 6 bits.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y mantenimiento de equipos industriales, etc.
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RDS20

 
Número de Parte
RDS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Tipo de agarre Resina Ancho a través de dimensión plana(mm) 6.35 Peso(g) 970
Establecer contenido Destornillador de trinquete (RD), Destornillador rechoncho de trinquete (RSD), Portabrocas (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Juego de puntas de destornillador y adaptador (BTPM10S), Juego de brocas hexagonales ( BTH10S), Portabrocas (BTB12 <para 12 piezas> 2 piezas), Estuche de plástico Especificaciones Magnético (soporte de broca), con estuche de PE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RDS20 de la serie Juego de destornilladores de trinquete RDS20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico