(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador de eje largo LD

Destornillador de eje largo LD
  • Descuento por volumen

Un destornillador ideal para trabajar en lugares que los destornilladores convencionales no pueden alcanzar.
[Caracteristicas]
· Destornillador de eje largo con una longitud total de 395 mm.
· Tipo de eje redondo con 267 mm de longitud de eje. Con imán
· Punta plana -0.8 x 6.0 mm.
· Punta Phillips + Número 2 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LD-M
LD-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cabeza plana (-)-60.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Número 2--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del eje L (mm) 267 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Longitud total L(mm) 395 Diámetro del eje D(mm) 6
Ancho de agarre D(mm) 31 Peso(g) 140 Especificaciones Con imán. Destornillador de eje redondo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico