(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS410

Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS410
  • Descuento por volumen

Juego de 10 piezas de acero inoxidable higiénico resistente a la corrosión / químicos. Titular incluido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS410

 
Número de Parte
SHS410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 730 Establecer contenido 1 S4S-08, S4S-10, S4S-12, S4S-13, S4S-14, S4S-17, S4S-19, S4S-21, S4S-22, S4S-24 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS410 de la serie Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS410.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico