(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de destornilladores rechonchos de repuesto CDS2

Juego de destornilladores rechonchos de repuesto CDS2
  • Descuento por volumen

Destornillador con cabeza plana y cabeza Phillips en ambos extremos.
[Caracteristicas]
· La longitud total es corta, por lo que es ideal para trabajar en lugares estrechos.
· Longitud total: 90 mm.
· Tipo de agarre: resina.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDS2

 
Número de Parte
CDS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 Longitud total L(mm) 90
Peso(g) 70 Establecer contenido ⊖0.8 × 6.0 ← → ⊕Número 2 Especificaciones Destornillador de repuesto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDS2 de la serie Juego de destornilladores rechonchos de repuesto CDS2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico