(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo ultralargo para llaves de impacto 4NV-L150

Zócalo ultralargo para llaves de impacto 4NV-L150
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Es un tipo súper largo con una longitud total de 150 mm que puede acceder a pernos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de máquinas grandes, así como para trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4NV-12L150
4NV-13L150
4NV-14L150
4NV-17L150
4NV-19L150
4NV-21L150
4NV-22L150
4NV-24L150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1218252010270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1319252010317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1420252011334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1724.5262414426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1927282416509
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2128.528.52418522
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2230.530.52518569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2433.533.52520683

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico