(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe hexagonal largo para llaves de impacto (con imán) 4AH-LK

Enchufe hexagonal largo para llaves de impacto (con imán) 4AH-LK
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto ideal para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hexagonal y los tornillos de bloqueo en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Un tipo de punta magnética larga.
· Se puede utilizar para acceder a los pernos hexagonales y fijar los tornillos en lugares profundos y estrechos.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AH-05LK
4AH-06LK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 150
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)(mm) 10 ID del agujero pasante (dimensión d)(mm) 11 Masa(g) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico