(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo largo para llaves de impacto (12 puntos) 6NW-L100

Zócalo largo para llaves de impacto (12 puntos) 6NW-L100
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Un tipo largo con accionamiento de 19.0 mm.
· Tiene una doble forma hexagonal que se puede utilizar para acceder sin problemas a los pernos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6NW-17L100
6NW-19L100
6NW-21L100
6NW-22L100
6NW-23L100
6NW-24L100
6NW-26L100
6NW-27L100
6NW-28L100
6NW-29L100
6NW-30L100
6NW-32L100
6NW-35L100
6NW-36L100
6NW-38L100
6NW-41L100
6NW-46L100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1727381414379
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1929381416362
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2131.5381518401
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2233381518428
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2334.5381520411
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2436401720514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2638421922558
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2740421922532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2841422022539
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2942422022547
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3044442125569
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3246.546.52125593
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3550502325617
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3652522325644
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3856562330773
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4159592335801
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4665652335852

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico