(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo largo para Impact 8NV-L

Zócalo largo para Impact 8NV-L
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Como es de tipo largo, puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de máquinas grandes, así como para trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8NV-19L
8NV-22L
8NV-24L
8NV-26L
8NV-27L
8NV-30L
8NV-32L
8NV-35L
8NV-36L
8NV-41L
8NV-46L
8NV-50L
8NV-60L
8NV-65L
8NV-75L
8NV-77L
8NV-80L
8NV-85L
8NV-90L
8NV-95L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19100324814639
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22100354815681
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24100374817699
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26100404819749
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2710041.54819791
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3010045.55021860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32100485021923
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35100525228946
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36100545428908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41100595928958
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

461006666281098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501357474301451
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

601358686431709
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

651359393472251
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75135104104512428
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

77135107107552445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80135111111552556
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85135118118582879
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90135124124603074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95135130130603109

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico