(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo hexagonal para llaves de impacto (zócalo simple / tipo reemplazable) 6AH-S

Zócalo hexagonal para llaves de impacto (zócalo simple / tipo reemplazable) 6AH-S
  • Descuento por volumen

Llave de tubo para llave de tubo de repuesto con un ángulo de inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Se usa para apretar / aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación, que se usan con más frecuencia debido a los requisitos de ahorro de espacio.
· Ángulo de inserción: 19.0 mm.
· Solo enchufes de repuesto.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento con grandes máquinas industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6AH-S21

 
Número de Parte
6AH-S21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 21 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6AH-S21 de la serie Zócalo hexagonal para llaves de impacto (zócalo simple / tipo reemplazable) 6AH-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico