(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo hexagonal para llaves de impacto (con imán) 4AH-K

Zócalo hexagonal para llaves de impacto (con imán) 4AH-K
  • Descuento por volumen

Una llave de tubo ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hexagonal, etc., en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Zócalo hexagonal, inserto de 12,7 mm.
· Un tipo de punta magnética que permite el acceso a pernos y tornillos de cabeza hexagonal en puntos profundos y estrechos.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AH-05K
4AH-06K
4AH-08K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 60
Masa(g) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico