(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de punta hexagonal para llaves de impacto 8AH

Zócalo de punta hexagonal para llaves de impacto 8AH
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal de tipo integral para herramientas de impacto para apretar y aflojar pernos de zócalo hexagonales (tipo de servicio pesado).
[Caracteristicas]
· Se puede reemplazar para usar, ya que es una llave de tubo de reemplazo.
· Tipo potente que se puede usar con llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Accionamiento de 25,4 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8AH-17
8AH-19
8AH-22
8AH-24
8AH-27
8AH-32
8AH-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1720600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1920650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2225710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2425760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2730820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3230940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36301220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Longitud total (talla L)(mm) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico