(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe hexagonal semi-largo para llaves de impacto 4AH-L75

Enchufe hexagonal semi-largo para llaves de impacto 4AH-L75
  • Descuento por volumen

Hexagonal para herramientas de impacto, ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AH-05L75
4AH-06L75
4AH-08L75
4AH-12L75
4AH-14L75
4AH-17L75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51095
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61095
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

815100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1220130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1720200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico