(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Base de extensión para llaves de impacto 4AEX-L250

Base de extensión para llaves de impacto 4AEX-L250
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Zócalos largos con accionamiento de 12,7 mm.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas con una longitud total de 250 mm.
· Para mejorar la trabajabilidad en líneas de producción. Es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas ubicados en lugares profundos o estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AEX-10L250
4AEX-12L250
4AEX-13L250
4AEX-14L250
4AEX-15L250
4AEX-16L250
4AEX-17L250
4AEX-18L250
4AEX-19L250
4AEX-21L250
4AEX-22L250
4AEX-24L250
4AEX-26L250
4AEX-27L250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101625912290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1219.5251114370
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1321251114375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1422251214380
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1523.0251214390
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1624251214395
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1726261316475
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1827271316485
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1928281416495
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2130.530.51516500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2232321516505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2434.534.51616520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2637371816535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2738381816540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico