(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Hay 4 tipos disponibles, de 100 mm a 250 mm de longitud total.
· Para mejorar la trabajabilidad en líneas de producción. Es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas ubicados en lugares profundos o estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño.
· Utiliza una caja de resina ligera y fácil de transportar con énfasis en la función y el diseño.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
4AEX-10L200 |
4AEX-12L200 |
4AEX-13L200 |
4AEX-14L200 |
4AEX-15L200 |
4AEX-16L200 |
4AEX-17L200 |
4AEX-18L200 |
4AEX-19L200 |
4AEX-21L200 |
4AEX-22L200 |
4AEX-24L200 |
4AEX-26L200 |
4AEX-27L200 |
Cargando…
Artículo único / conjunto | Enchufe de un solo artículo | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 6 pies cuadrados | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 | Longitud total (talla L)(mm) | 200 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente