(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Base de extensión para llaves de impacto 4AEX-L150

Base de extensión para llaves de impacto 4AEX-L150
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Toma de corriente de 12,7 mm de largo con 150 mm de longitud.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas en lugares profundos y estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño. Para mejorar la eficiencia del trabajo en líneas de producción.
· Hay 4 tipos disponibles, de 100 mm a 250 mm de longitud total.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AEX-12L150
4AEX-13L150
4AEX-14L150
4AEX-15L150
4AEX-16L150
4AEX-17L150
4AEX-18L150
4AEX-19L150
4AEX-21L150
4AEX-22L150
4AEX-24L150
4AEX-26L150
4AEX-27L150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1219.5251114245
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1321251114250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1422251214255
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1523.0251214265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1624251214270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1726261316315
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1827271316325
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1928281416335
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2130.530.51516340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2232321516345
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2434.534.51616360
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2637371816375
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2738381816380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico