(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Base de extensión para llaves de impacto 3AEX-L150

Base de extensión para llaves de impacto 3AEX-L150
  • Descuento por volumen

Dado de impacto de 9,5 mm de accionamiento de tipo largo para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Para mejorar la trabajabilidad en líneas de producción. Es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas ubicados en lugares profundos o estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño.
· Longitud total: 150 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3AEX-06L150
3AEX-07L150
3AEX-08L150
3AEX-10L150
3AEX-13L150
3AEX-14L150
3AEX-15L150
3AEX-16L150
3AEX-17L150
3AEX-18L150
3AEX-19L150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

610.0195898
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

711.51968100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8131968105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015.519810125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132020912175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1421211012180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1522221014.3215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1624241114.3230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1725251114.3235
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1826261314.3240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1927271314.3245

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico