(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 200MS

Juego de llaves de vaso 200MS
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso con inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Tipo hexagonal.
· Ideal para maquinaria industrial y mantenimiento de automóviles.
· Para uso manual con 8 enchufes y 4 manijas.
· Un juego estándar de llaves de vaso con enchufes hexagonales incorporados en una caja de metal.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento de grandes maquinarias, vehículos, ingeniería civil y plantas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

200MS

 
Número de Parte
200MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 26 / 32 / 29 / 35 / 38 / 41 / 46 / 50 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 24 Masa(g) 12100
Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 6S-26, 6S-29, 6S-32, 6S-35, 6S-38, 6S-41, 6S-46, 6S-50 / Mango de trinquete: 471 / Mango deslizante en forma de T: 205 / Barra de extensión: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Caja metálica: MC200M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico