(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 260

Juego de llaves de vaso 260
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de tamaño en pulgadas con inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· Ideal para maquinaria industrial y mantenimiento de automóviles.
· Para operación manual.
· Con 15 enchufes y 4 asas.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Utiliza una caja de resina ligera y fácil de transportar con énfasis en la función y el diseño.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

260

 
Número de Parte
260
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 1/2 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 19/32 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/4 / 1-1/8 / 15/16 / 1-1/16 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 20 Masa(g) 4500 Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 4DB-14, 4DB-16, 4DB-18, 4DB-19, 4DB-20, 4DB-22, 4DB-24, 4DB-25, 4DB-26, 4DB-28, 4DB-30, 4DB-32, 4DB-34, 4DB-36, 4DB-40 / Mango de trinquete: 371 / Mango giratorio: 311 / Mango deslizante en T: SL 40 / Barra de extensión: 321 (150 mm) / Barra transversal: 110 / Caja de metal: MC713N

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 260 de la serie Juego de llaves de vaso 260.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico