(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 1500

Juego de llaves de vaso 1500
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de tubo de lujo de tamaño en pulgadas con herramientas cuidadosamente seleccionadas necesarias para el mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, etc.
[Caracteristicas]
· Un conjunto mixto de tipos estándar, profundo y hexadecimal.
· Con 15 enchufes y 4 asas.
· Para operación manual.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que aumenta la usabilidad.
· Accionamiento de 12,7 mm. Con 15 enchufes y 4 asas.
· Juego de llaves de vaso de tamaño imperial, tipo deluxe.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento de automóviles y máquinas industriales fabricadas fuera de Japón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1500

 
Número de Parte
1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 1/4 / 1/2 / 3/8 / 17/32 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 19/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 18 Masa(g) 3800
Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 3SB-08, 3SB-10, 3SB-12 / Zócalo (doble hexágono): 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22 , 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28 / Mango de trinquete: 271 / Mango giratorio: 231 / Mango deslizante en forma de T: SL30 / Speeder: 204 / Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm), 307 (300 mm) / Junta universal: 208 / Caja de metal: MC713N

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico