(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso 1560MS

Juego de llaves de vaso 1560MS
  • Descuento por volumen

Un tipo estándar de juego de llaves de tubo.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm. Un juego de llaves de tubo.
· Subtense tipo hexagonal.
· Ideal para el mantenimiento de vehículos, motocicletas y bicicletas.
· Para operación manual. 13 enchufes, 4 manijas.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1560MS

 
Número de Parte
1560MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30 Masa(g) 1500
Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-09, 3S-10, 3S-11, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S -21, 3S-22 / Mango de trinquete (Tipo de sujeción): RH30K / Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Junta esférica: BJ30 / Caja de metal: MC1560N

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1560MS de la serie Juego de llaves de vaso 1560MS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico