(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados hexagonales, con soporte) HS412

Juego de dados hexagonales, con soporte) HS412
  • Descuento por volumen

Juego de casquillos de 12 piezas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS412

 
Número de Parte
HS412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 900 Establecer contenido 1 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-15, 4S-16, 4S-17, 4S-18, 4S-19, 4S-20, 4S-21 / con enchufe poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS412 de la serie Juego de dados hexagonales, con soporte) HS412.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico