(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS306

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS306

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un juego de dados utilizado para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Accede firmemente a los pernos y tuercas hexagonales. Diseño subtense hexagonal.
· Tolerancia de subtense minimizada.
· El ruido mínimo y la mayor eficiencia de apriete permiten una mayor trabajabilidad y un trabajo seguro.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS306

 
Número de Parte
HS306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 200 Establecer contenido 1 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17 / Con soporte de enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico