(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalos (6 puntos) 3SB

Zócalos (6 puntos) 3SB
  • Descuento por volumen

Zócalo que se puede usar para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· Disponible en abundantes tamaños.
[Aplicaciones]
· Mantenimiento y montaje de dispositivos con pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3SB-08
3SB-09
3SB-10
3SB-11
3SB-12
3SB-14
3SB-16
3SB-17
3SB-18
3SB-19
3SB-20
3SB-22
3SB-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/42610.01754.520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/322610.7175520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/162611.7176720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/322613.2176725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/82614.0177830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/162615.7178931
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/22718.518.591041
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17/322719.519.591151
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/1627202091141
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19/32292121101151
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/8292222101451
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/16302424111472
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4322626131672

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico