(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas BX331

Caja de herramientas BX331
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas de doble apertura de tres niveles tipo V con una caja de herramientas.
[Caracteristicas]
· Tipo plano superior.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento a la vez que compacta.
· Una nueva caja de herramientas con una función de protección agregada a las esquinas de la caja.
· Disponible en 3 tipos de variación de color.
· Especificaciones resistentes y resistentes al impacto.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento y gestión de herramientas.
· Mantenimiento fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BX331
BX331BK
BX331SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro mate
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Masa(g) 6400 Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 468×240×271 Material Cuerpo principal: acero, mango: resina ABS
Explicación suplementaria Techo plano en forma de V, caja de doble apertura de 3 niveles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico