(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas TSA4331

Juego de herramientas TSA4331

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas móviles para mecánica automotriz con excelentes herramientas y estuche.
[Caracteristicas]
· Para mecánica automotriz.
· Conjunto básico con herramientas estrictamente seleccionadas esenciales para el mantenimiento del vehículo.
· Carcasa metálica de 3 etapas tipo V plana superior.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles.
· Un conjunto de 56 piezas que incluye un mango con una unidad de 12,7 mm.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto.
· Adopta una bandeja de satén resistente. La caja de metal se puede seleccionar entre 3 colores.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc., y el mantenimiento de maquinaria industrial, lo que también lo hace ideal para reparaciones fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSA4331
TSA4331BK
TSA4331SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja Establecer contenido 22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

RojoCaja de herramientas: BX331
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro mateCaja de herramientas: BX331BK
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

PlataCaja de herramientas: BX331SV

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Establecer contenido(Puntos) 56 Ángulo de inserción(mm) 12.7 Masa(g) 13600
tipo de producto Para mecánico de automóviles Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 470×240×405 Peso de la caja(g) 6400
Explicación suplementaria Con bandeja. Solo se puede comprar el estuche. Establecer contenido 1 Zócalos (6 puntos): 4S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 Establecer contenido 2 Enchufe (hexagonal con imán): 4P-16, 20.8
Establecer contenido 3 Mango de trinquete (tipo de soporte): RH40K Establecer contenido 4 Barra de extensión: 320 (75 mm), 321 (150 mm) Establecer contenido 5 Juego de llaves largas: 45M (LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417)
Establecer contenido 6 Llave de compensación mecánica larga (45 ° x 10 °): M44-0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224) Establecer contenido 7 Llave de compensación corta (45 °): M46-1012 Establecer contenido 8 Llave de tuerca abocinada: M26-1012
Establecer contenido 9 Llave inglesa (graduada): MW-300 Establecer contenido 10 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 11 Alicates de punta larga: RP-150
Establecer contenido 12 Pinzas de servicio pesado: KN-150 Establecer contenido 13 Destornillador eléctrico (directo): PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003 Establecer contenido 14 Destornillador Power Stubby: PSD-M2, P2)
Establecer contenido 15 Destornillador de tipo pasante: YMD-150 Establecer contenido 16 Martillo de eje negro: BH-10 (1 libra) Establecer contenido 17 Herramienta de zapata de freno: BST-110
Establecer contenido 18 Cincel plano: FC165 (19 × 165 mm) Establecer contenido 19 Punzón central: CP125 (125 mm) Establecer contenido 20 Raspador de acero inoxidable: SSC-22
Establecer contenido 21 Juego de llaves tipo bola larga tipo L: BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico