(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de herramientas TSA3309

Juego de herramientas TSA3309

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Manija de accionamiento de 9,5 mm cuadrados y juego de herramientas portátiles de 54 piezas.
[Caracteristicas]
· Para mecánica automotriz. Contenido mejorado / tipo de caso. V tipo caja de metal de doble apertura de 3 niveles.
· Caja de herramientas que adopta una estructura de apertura dual de 3 niveles en forma de V y en forma plana.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto.
· Adopta una bandeja de satén resistente. La caja de metal se puede seleccionar entre 3 colores.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc., y mantenimiento de maquinaria industrial.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSA3309
TSA3309BK
TSA3309SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja Establecer contenido 18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

RojoCaja de herramientas: BX331
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro mateCaja de herramientas: BX331BK
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PlataCaja de herramientas: BX331SV

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Establecer contenido(Puntos) 54 Ángulo de inserción(mm) 9.5 Masa(g) 11500
tipo de producto Para mecánico de automóviles Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 470×240×405 Peso de la caja(g) 6400
Explicación suplementaria Con bandeja. Solo se puede comprar el estuche. Establecer contenido 1 Zócalos (6 puntos): 3S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19 Establecer contenido 2 Enchufe profundo: 3S-10 L, 12 L, 14 L
Establecer contenido 3 Mango de trinquete (tipo de soporte): RH33K Establecer contenido 4 Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm) Establecer contenido 5 Rótula: BJ30
Establecer contenido 6 Llave larga: LS-0810, 1012, 1113, 1214, 1417 Establecer contenido 7 Llave de compensación mecánica larga (45 ° × 10 °): M44-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224 Establecer contenido 8 Llave inglesa (graduada): MW-250
Establecer contenido 9 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 10 Alicates de punta larga: RP-150 G Establecer contenido 11 Pinzas de servicio pesado: KN-150 G
Establecer contenido 12 Destornillador eléctrico (directo): PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003 Establecer contenido 13 Destornillador Power Stubby: PSD, M2, PSD-P2 Establecer contenido 14 Juego de llaves tipo L de punta de bola larga: BPLT90 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
Establecer contenido 15 Martillo combinado: BHC-10 (1 libra) Establecer contenido 16 Mano magnética (telescópica): MGH1-A Establecer contenido 17 Juego de trinquete: trinquete (+) 2, 3 (HEX) 4, 5, 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico