(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de enchufes (12 puntos, con soporte) HD406

Juego de enchufes (12 puntos, con soporte) HD406
  • Descuento por volumen

Un conjunto de 6 zócalos para herramientas manuales que se utilizan para apretar y aflojar pernos hexagonales / tuercas. Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: doble hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HD406

 
Número de Parte
HD406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Masa(g) 400
Establecer contenido 1 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-17, 4D-19 / con soporte de enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico